Номер товара: 0206435
6 Варианты
Module seal 33 NBR FCM
Module seals are used in conveyor flanges. It is used in most small to medium sized Piab conveyors.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0206433
- 0206448
- 0206435
- 0206450
- 0206441
- 0206456
Особенности
- Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
- Spare part.
- The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.