Номер товара: 0244553
5 Варианты
2x MFE manifold mount
Compact block mounting for all AUTOVAC MFE sizes. To prepare for a potential increase in the number of ejectors on the multiple manifolds, a blind plate is avai...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0244553
- 0244554
- 0244555
- 0244556
- 0244557
Особенности
- Excellent overview.
- Easy installation and exchange of units.