Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0125576
24 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, Стопорный штифт 16, левостороннее соединение

Вы можете выбирать среди соленоидных, электрических клапанов и клапанов с вакуумным управлением. Клапан с вакуумным управлением (Vacustat) отключает поток сжато...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0125576
  • 0125574
  • 0125578
  • 0125575
  • 0125573
  • 0125577
  • 0109231
  • 0120992
  • 0120993
  • 0121009
  • 0121014
  • 0121020
  • 0125582
  • 0125580
  • 0125584
  • 0125581
  • 0125579
  • 0125583
  • 0121030
  • 0121042
  • 0121060
  • 0121029
  • 0121043
  • 0121061

Особенности

  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.
0 добавленных товара(ов)
Сравнить