Номер товара: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_1_output
P3010 Vacuum switch, adjustable with 1 output
Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
- Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
- High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
- Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.