Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: P3010_Vacuum_switch_adjustable_with_LED-Display

P3010 Vacuum switch, adjustable with LED-Display

Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Patented multistage COAX® cartridge - MINI - with Pi, Si, Xi cartridge.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for fast and reliable evacuation in sealed systems.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить