Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: P5010_ES

P5010 ES

Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • P5010 multistage ejector with Pi, Si or Xi COAX® push-in cartridge.
  • Integrated air-saving function (ES) that minimises the air consumption by controlling the incoming air flow to the pump.
  • Operates on a roughly similar system to that of a thermostat in a heating system.
  • Large hysteresis is recommended for sealed vacuum handling applications such as metal sheet, glass or plastic handling.
  • Small hysteresis is recommended if a very accurate vacuum level has to be maintained in the process.
  • Adjustable ES switch level.
  • Pneumatic function.
  • Configurable and modular design.
  • Separate port with built-in blow-off check valve. High flow capacity to maximize efficiency to release an object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить