Номер товара: piPUMP 10x
piPUMP 10x
Компактные/составные насосы относятся к линейке многоступенчатых эжекторов, работающих на сжатом воздухе и технологии COAX®. Насосы поставляются со встроенными...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Slim package (10 mm width) and lightweight thanks to high-performance plastic parts.
- High operational reliability, in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption and dimensions.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Vacuum non-return valve (option).
- Blow-off check valve included.
- Cleanable and replaceable filter element.