Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0109276
24 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H COAX®, резьба G, Стопорный штифт 16, Левостороннее соединение

Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX®...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0109276
  • 0111147
  • 0110435
  • 0121007
  • 0119573
  • 0121018
  • 0109278
  • 0120991
  • 0120990
  • 0121010
  • 0121015
  • 0121021
  • 0121026
  • 0121038
  • 0121056
  • 0121025
  • 0121039
  • 0121057
  • 0121032
  • 0121044
  • 0121062
  • 0121031
  • 0121045
  • 0121063

Особенности

  • Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить