Номер товара: 0120994
14 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H Vacustat с COAX®, резьба G, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX®...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0120994
- 0120995
- 0119676
- 0121008
- 0121013
- 0121019
- 0120996
- 0120998
- 0120997
- 0121011
- 0121016
- 0121022
- 0127836
- 0127837
Особенности
- Двухступенчатый картридж COAX® MINI Pi12-2 встроенный.
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.