Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0200344
4 Варианты

COAX® in piGRIP®

Большой выбор фитингов для вакуумных присосок.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0200344
  • 0200345
  • 0200346
  • 0201096

Особенности

  • Fully decentralized vacuum unit based on patented COAX® technology.
  • Quickest response time and very high energy efficiency.
  • Easy system dimensioning – small risk for mistakes.
  • Available with a variation of two-stage COAX® MICRO cartridges.
  • Suitable for high vacuum flow.
  • Suitable for extra capacity/dirt tolerance.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить