Номер товара: 0200984
3 Варианты
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES
Эти насосы отличаются повышенным уровнем безопасности и работают с наиболее энергетически эффективной технологией для транспортировки герметичных грузов - COAX®...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0200984
- 0200986
- 0210802
Особенности
- Two stage COAX® MINI Xi10-2 ejector gives fast evacuation to 94 -kPa (with ES 65 -kPa)
- Suitable to use as decentralized (one per cup) for maximum safety
- Built-in non-return valve (check valve) which holds vacuum in sealed applications in case of system or power failure
- Suitable for ergonomic lifting devices/manipulators and cranes which has to comply with lifting norms, such as EN 13155 and ASME Standard B30.20 etc.
- Integrated blow-off release valve for fast and reliable release of object
- Filter disc to protect unit from dust and particles
- Vacuum sensing port
- Optional air saving function (piSECURE ES) can save up to 99% of consumption