Номер товара: VGS™2010_BX25P
VGS™2010 BX25P
Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Patented COAX® technology.
- Suitable for level adjustment and for uneven and porous materials such as cardboard, etc.
- In the two-coloured version the bellows and the sealing lip are of different hardness, which makes the suction cup strong and, at the same time, soft and flexible with good sealing capability.
- A filter disc inside the cup keeps dust out of the system.
- Available with a two-stage COAX® cartridge MICRO. Configurable to your specific needs. Choose Bi for low feed pressure, Si for high vacuum flow, Xi for extra vacuum and Ti at 0.4/0.6 MPa for extra capacity/dirt tolerance.