Номер товара: VGS™2010_FC25P
VGS™2010 FC25P
Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Patented COAX® technology.
- Suitable for lifting small objects and narrow parts as well as also slightly domed surfaces.
- Thanks to good friction of the rubber material the cups can withstand high shear forces at rapid acceleration.
- The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
- Available with a two-stage COAX® cartridge MICRO. Configurable to your specific needs. Choose Bi for low feed pressure, Si for high vacuum flow, Xi for extra vacuum and Ti at 0.4/0.6 MPa for extra capacity/dirt tolerance..