Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: VGS™2010_OF10x30P

VGS™2010 OF10x30P

Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Patented COAX® technology.
  • Suitable for small, oblong objects with flat surfaces.
  • Fair stability and little inherent movement.
  • Thanks to good friction of the rubber material the cups can withstand high shear forces at rapid acceleration.
  • The suction cups have cleats that prevent thin objects from being disfigured.
  • Available with a two-stage COAX® cartridge MICRO. Configurable to your specific needs. Choose Bi for low feed pressure, Si for high vacuum flow, Xi for extra vacuum and Ti at 0.4/0.6 MPa for extra capacity/dirt tolerance.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить