Номер товара: VGS™3040_with_piSAVE_onoff
VGS™3040 with piSAVE® onoff
Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- COAX® cartridge integrated.
- Integrated energy-saving device, piSAVE® onoff, results in very low air consumption in sealed applications.
- Built-in blow off check valve for fast release of object.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.