Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: VGS™3040_with_piSAVE_release_and_onoff

VGS™3040 с piSAVE® release и onoff

Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • COAX® cartridge integrated.
  • Built-in quick release for fast release of object, internal or separate feed.
  • Integrated energy-saving device, piSAVE® onoff, results in very low air consumption in sealed applications.
  • Built-in blow off check valve for fast release of object.
  • Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
  • Available with level compensator to compensate for differences in level of object.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить