Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: VGS™5010_BX75P

VGS™5010 BX75P

Piab VGS™ - продукт с интегрированной вакуумной технологией DURAFLEX® и вакуумными картриджами, основанными на запатентованной уникальной технологии COAX®. Вак...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Patented COAX® technology.
  • Suitable for level adjustment and for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc.
  • In the two-colored version the bellows and the sealing lip are of different hardness, which makes the suction cup strong and, at the same time, soft and flexible with good sealing capability.
  • A filter disk inside the cup keeps dust out of the system.
  • Available with a two or three-stage COAX® cartridge MIDI. Choose an Si cartridge for extra vacuum flow, a Pi cartridge for high performance at low feed pressure or an Xi cartridge when high flow and deep vacuum is needed.
  • The three-stage cartridge will give extra high initial vacuum flow, suitable in high speed applications.
  • Easy installation and flexible positioning with several mounting options.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить