Номер товара: 0100194
2 Варианты
H40
Это традиционные насосы Piab, произведенные для химической промышленности или для работы в химически агрессивной среде.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0100194
- 0102407
Особенности
- Higher vacuum levels to 99.8 -kPa
- Use with practically zero leakage present and non-porous applications
- Available with connection plate in composite PPS (D)