Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0100212
3 Варианты

H120

Это традиционные насосы Piab, произведенные для химической промышленности или для работы в химически агрессивной среде.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0100212
  • 0102131
  • 0102409

Особенности

  • Higher vacuum levels to 100.8 -kPa
  • Use with practicallty zero leakage present and non-porous applications
  • Available with connection plate in aluminium (AD) and composite PPS (D)

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить