Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0103684
2 Варианты

Lab Vac LVH40

Это традиционные насосы Piab, произведенные для химической промышленности или для работы в химически агрессивной среде.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0103684
  • 0124540

Особенности

  • Vacuum pumps tailor-made for labratory applications, such as degassing, vacuum filtering, gel drying and rotation evaporation.
  • High vacuum levels to 20 mbar abs. with a maximum vacuum flow of 9 m3/h.
  • No risk for "back draft" which can cause damaged test samples.
  • Low noise level.
  • Easy to install and virtually no maintenace.
  • Energy efficient vacuum pumps based on environmental friendly technology.
  • High chemical resistance, option with KalRez sealing material makes the chemical resistance unsurpassed.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить