Номер товара: 3108001
2 Варианты
Ejector 300
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 3108001
- 3108002
Особенности
- Compact ejector used when a large flow with low vacuum is desired.
- Air consumption and capacity can be adjusted.
- Small amounts of material and contaminants can be conveyed.
- Available in stainless steel or aluminium.
- When fitted with an insert, the ejector changes characteristics providing higher vacuum at lower flow.
- Delivered with a 3/8" hose nipple for the compressed air connection.