Номер товара: 0102633
4 Варианты
L7
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0102633
- 0102737
- 0102738
- 0102853
Особенности
- Large vacuum flows
- Small size and low weight
- Good for handling porous materials or if leakage is present