Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0102682
5 Варианты

M5L

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0102682
  • 0102755
  • 0102847
  • 0102865
  • 0102866

Особенности

  • Medium vacuum levels to 84 -kPa
  • Small size and low weight
  • Optimal pressure is 0.38 MPa

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить