Предложения

Категории

Продукты

Содержание

M10L - 1
Номер товара: 0102700
5 Варианты

M10L

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings
    0102871
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. A, NBR sealings, non-return valve
    0102872

Особенности

  • Medium vacuum levels to 84 -kPa
  • Small size and low weight
  • Operates at only 0.38 MPa
  • Use o-ring 19.1x1.6mm for mounting pump

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить