Номер товара: 0102866
5 Варианты
M5L
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0102682
- 0102755
- 0102847
- 0102865
- 0102866
Особенности
- Medium vacuum levels to 84 -kPa
- Small size and low weight
- Optimal pressure is 0.38 MPa