Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: Multi Circuit Ejector - MCE

Multi Circuit Ejector - MCE

Multi Circuit Ejector (MCE) is an air driven single stage ejector with multiple independent vacuum circuits. As each channel has its own nozzle, vacuum is secur...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Safe operation with separated vacuum circuits.
  • Integrated rapid-release function for fast distinct release.
  • Patented and awarded (Blechexpo 2017) monitoring system - AMS.
  • Available with vacuum holding valves.
  • Possible to connect in series, i.e. cascading, which simplifies installation and maintenance.
  • Easy installation and maintenance.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить