Номер товара: P6010_PCC
P6010 PCC
Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Patented COAX® technology.
- PPC , Piab Cruise Control, is programmable for constant vacuum level in the system
- Quick adjustment
- Easy to install in control systems
- Low power consumption, 24 VDC/120 mA
- Integrated analogue vacuum sensor
- 1-4 cartridges