piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge - 1
Номер товара: piCLASSIC_Pi48-3_x1
6 Варианты

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x1
  • piCLASSIC Pi48-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x2
  • piCLASSIC Pi48-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x3
  • piCLASSIC Pi48-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x4
  • piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x5
  • piCLASSIC Pi48-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Pi48-3_x6

Особенности

  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • High performance reliability in cases of fluctuating or low compressed air pressure.
  • Deep vacuum level achieved at very low feed pressure, 0.3 MPa.
  • Fluctuating compressed air is commonplace in large plants and when the compressor has a high degree of utilization.
  • Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Pi48 three-stage cartridges. A smaller piCLASSIC can easily be upgraded with more capacity if needed.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.