Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Варианты

piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
  • piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES

Особенности

  • Integrated Energy Saving device, results in a large air-consumption reduction.
  • Recommended for sealed or almost sealed applications.
  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • High performance reliability in cases of fluctuating or low compressed air pressure.
  • Deep vacuum level achieved at very low feed pressure, 0.3 MPa.
  • Available with 1 or 2 COAX® Pi48 three-stage cartridges.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить