Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: piCLASSIC_Si32-3_x1
6 Варианты

piCLASSIC Si32-3

Насосы со стандартной конструкцией, широкий выбор от малогабаритных моделей до насосов с повышенной производительностью. Большинство насосов комплектуется картр...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC_Si32-3_x6

Особенности

  • Patented COAX® technology inside – the most energy efficient ejector technology.
  • The Si cartridge offers extra vacuum flow.
  • Suitable for handling porous materials or if leakage is present.
  • Large capacity range, available with 1 to 6 COAX® Si32 three-stage cartridges.
  • Can be easily be upgraded with more capacity if needed.
  • Low-weight, configurable and modular design.
  • Easy disassembly for maintenance.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить