Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0104265
2 Варианты

COAX® MINI Pi12-3 FS

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0104265
  • 0106676

Особенности

  • Three-stage COAX® cartridge - MINI - with high initial vacuum flow.
  • Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
  • Vacuum level to 90 -kPa at  low feed pressure. 
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить