Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0106639
6 Варианты

COAX® cartridge MIDI Pi48-3

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0106639
  • 0107129
  • 0107714
  • 0107716
  • 0117286
  • 0124806

Особенности

  • Three-stage COAX® cartridge - MIDI - with high initial vacuum flow.
  • Vacuum level to 90 -kPa at  low feed pressure. 
  • High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
  • Suitable for fast evacuation of large volumes in sealed systems. 
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for overpressures between 0.05 and 0.14 MPa.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить