Номер товара: 0106895
4 Варианты
COAX® MINI Pi12-3
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0106895
- 0106923
- 0106956
- 0106957
Особенности
- Three-stage COAX® cartridge - MINI - with high initial vacuum flow.
- Vacuum level to 90 -kPa at low feed pressure.
- High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
- Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.