Номер товара: 0106922
4 Варианты
COAX® MINI Pi12-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0106922
- 0106924
- 0106963
- 0106964
Особенности
- Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
- Vacuum level to 90 -kPa at low feed pressures.
- High operational reliability in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
- Suitable for handling sealed objects.