Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0106966
2 Варианты

COAX® MICRO Bi03-2

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0106966
  • 0106968

Особенности

  • Two-stage COAX® cartridge - MICRO - probably the world's smallest multistage vacuum ejector.
  • Vacuum level to 83 -kPa at extremly low feed pressure.
  • High operational reliability in case of fluctuating or low compressed-air pressure.
  • The low weight makes it suitable to integrate close to the suction point in high speed pick-and-place applications of small objects.
  • Suitable for handling sealed objects.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить