Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0107053
6 Варианты

COAX® cartridge MIDI Si32-3

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0107053
  • 0107128
  • 0107713
  • 0107715
  • 0114989
  • 0122176

Особенности

  • Three-stage COAX® cartridge - MIDI - with extra high initial vacuum flow.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Suitable for fast evacuation of large volumes when handling porous materials or if surface leakage is present.
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for low overpressures (0 - 0.05 MPa).

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить