Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0107124
4 Варианты

COAX® MIDI Si32-2

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0107124
  • 0107126
  • 0107709
  • 0107711

Особенности

  • Two-stage COAX® cartridge - MIDI - with small mounting dimension for limited spaces.
  • Large vacuum flow in relation to energy consumption.
  • Suitable for high-volume evacuation when handling porous materials or if surface leakage is present.
  • Efficient generator of blow-air. Recommended for low overpressures (0 - 0.05 MPa).

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить