Номер товара: 0107125
4 Варианты
COAX® MIDI Pi48-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Особенности
- Two-stage COAX® cartridge - MIDI - with small mounting dimension for limited spaces.
- Vacuum level to 90 -kPa at low feed pressure.
- High system reliability in case of fluctuating or low feed pressure.
- Efficient generator of blow-air, recommended for overpressures between 0.05 and 0.14 MPa.