Номер товара: 0113579
2 Варианты
COAX® MINI Si08-3 FS
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0113579
- 0113581
Особенности
- Three-stage COAX® cartridge - MINI - with extra high initial vacuum flow.
- Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption.
- Good for handling porous materials or if leakage is present. Recommended for high speed applications.