Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0118724
6 Варианты

COAX® cartridge MIDI Xi40-3

COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0118724
  • 0118725
  • 0118759
  • 0118760
  • 0124794
  • 0124796

Особенности

  • Three-stage COAX® cartridge – MIDI – with high initial vacuum flow
  • Deep end vacuum level, 95 -kPa
  • High vacuum flow at deep vacuum levels, 75 to 95 -kPa
  • Quick response time when deep vacuum is needed
  • The all-round characteristics makes it suitable for several types of vacuum applications

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить