Номер товара: 0120280
4 Варианты
COAX® MINI Xi10-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0120280
- 0120284
- 0120294
- 0120300
Особенности
- Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
- High vacuum flow at deep vacuum levels to 94 –kPa.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Good for handling sealed materials.