Номер товара: 0120283
2 Варианты
COAX® MICRO Xi2.5-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0120283
- 0120297
Особенности
- Two-stage COAX® cartridge - MICRO - probably the world's smallest multistage vacuum ejector.
- High vacuum flow at deep vacuum levels, to 92 -kPa.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Good for handling sealed materials.