Номер товара: 0120286
4 Варианты
COAX® MINI Xi10-3
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0120286
- 0120289
- 0120298
- 0120299
Особенности
- Three-stage COAX® cartridge – MINI.
- High vacuum flow at deep vacuum levels to 94 -kPa.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption