Номер товара: 0120775
2 Варианты
COAX® MINI Xi10-3 FS
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0120775
- 0120776
Особенности
- Three-stage COAX® cartridge - MINI.
- Includes a flow-through silencer and a built-in vacuum filter for harsh environments.
- High vacuum flow at deep vacuum levels to 94 - kPa.
- Quick response time when deep vacuum is needed.
- Suitable for handling sealed objects with high pick-up speed.
- Large vacuum flow in relation to energy consumption.