Номер товара: 0123098
2 Варианты
COAX® MICRO Ti05-2
COAX® представляет собой современное решение для генерации вакуума с помощью сжатого воздуха. Основанные на многоступенчатой технологии Piab, картриджи COAX® им...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0123098
- 0125794
Особенности
- Two-stage COAX® cartridge - MICRO - probably the world's smallest multistage vacuum ejector.
- Larger flow and evacuation capacity vs. the other MICRO cartridges.
- The low weight makes it suitable to integrate close to the suction point in high speed pick-and-place applications of small objects.
- Dirt tolerant cartridge design.
- Suitable for leaking objects at 0.6 MPa feed pressure and sealed objects at 0.4 MPa feed pressure.