Номер товара: 0204918
2 Варианты
COAX® MINI Di16-2
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0204917
- 0204918
Особенности
- 2-ступенчатый картридж COAX® MINI с малым монтажным размером. Картридж Di исключает возможность засорения даже при работе в очень тяжелых условиях - таких, как сочетание высокой влажности и пыли. Уровень вакуума до 73 -кПа Картридж без дроссельных заслонок Подходит для транспортировки грузов с негерметичной поверхностью.