Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0243819
Varianter

Luftinloppsfilter - 3/4" Antistatisk

Insugsfilter förhindrar att luftburet damm och partiklar kommer in i transportsystemet genom mataradaptrarnas justerbara luftinlopp, vilket resulterar i en slut...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0243819
  • 0243820
  • 0243821

Funktioner

  • Öppet filterelement för optimalt luftflöde och lågt mottryck.
  • Robust design konstruerad med grovt utloppsrör och centrerat fäste.
  • Temperaturområde (kontinuerligt) -26 °C (-15 °F) till 104 °C (+220 °F).
  • Polyester: ≥ 99 % filtreringsgrad, standard ner till 5 mikron.
  • Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast).
  • Enkelt filterbyteselement.
0 produkt(er) har lagts till
Jämför