Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0112864
Varianter

Ventilenhet VU EP-1

Piabs styrenheter är helt pneumatiskt styrda och har en extremt pålitlig funktion. Den pneumatiska designen eliminerar också källor till gnistbildning i systeme...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0112864
  • 0202248

Funktioner

  • Ventilenhet med elektro-pneumatiska ventiler som kan användas för att styra Piabs vakuumtransportörer med extern PLC-styrning eller liknande elektriskt styrsystem.
  • Enkel installation: Förberedd för inkoppling till vakuumtransportörens huvudfunktioner: starta pump, stänga bottenventil, öppna bottenventil, fluidisering och filterchock.
  • Förberedd för att kunna förses med 6 el-pneumatiska ventiler. Levereras med 4 ventiler och två outnyttjade reservplatser.
  • Ventilenheten har elektrisk anslutning med kontaktdon 8-polig M12x1.
  • Levereras med anslutningskabel med kontaktdon i ena änden L=2m.
  • Ventilenhet 0112864 har ett förinställt regulatorvärde (2,5 bar) för att uppfylla kraven för äldre bottenventiler (produktkod C, CB, F, 6 och 8).

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför