![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/42_72246.jpg?ref=F577ED60EB)
Artikelnummer: 0127461
Varianter
Gränssnitt tablettpress Ø244
Delar för att ansluta piFLOW® transportör till mottagarkärl, öka satsvolymen eller för att skydda filtret.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0127461
- 0127542
Funktioner
- Används som ett övergångsmodul för en tablettpress
- Färdig att använda, komplett med givare, filter, spännband och silikontätning
- Passar tablettpressar med gränssnitt Ø165 eller Ø244
- Piab standard PR0-filter används för filtrering
- Kapacitiv nivågivare med TC-anslutning
- 3m kabel med öppen ände
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)