Artikelnummer: 0201519
Gränssnitt tablettpress Mueller S/D 170
Delar för att ansluta piFLOW® transportör till mottagarkärl, öka satsvolymen eller för att skydda filtret.
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Funktioner
- Används som ett övergångsmodul för en tablettpress
- Färdig att använda, komplett med givare, filter, spännband och silikontätning
- Passar tablettpressar med gränssnitt Mueller S/D Ø170
- Piab standard PR0-filter används för filtrering
- Kapacitiv nivågivare med TC-anslutning och M12x1 kontakt
- 10m kabel med öppen ände
- The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
- Antivalent (NO + NC)